7T-2295: GRUPO DE CADENA MTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-2295: GRUPO DE CADENA MTO

    Número de pieza: 7T-2295
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de cadena sellada y lubricada (servicio extremo, garra simple, retención firme del pasador [PPR])

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.
    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • La cadena con retención firme del pasador (PPR) presenta un anillo de retención metálico presionado en la ranura entre el pasador y el eslabón. Gracias a esto, se evita la generación de juego axial y se garantiza la retención de aceite en aplicaciones de alto impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 24
    • Número de secciones de cadena: 43
    • Paso de la cadena (mm): 240
    • Paso de la cadena (pulg): 9,5
    • Tamaño del perno (mm): 1
    • Tamaño del perno (pulg): 1
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple
    track-type tractor
    D9R