7T-3401: Punta corta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-3401: Punta corta

    Número de pieza: 7T-3401
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta de Línea de Centro Corta de la Serie J J400

    Descripción:
    Las Puntas de Línea de Centro Corta de la Serie J J400 están diseñadas para aplicaciones de alto impacto para las que se necesita una fuerza de desprendimiento extrema o de un radio de punta corta.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tamaño de la punta: J400
    wheel-type loader
    980K, 980G II 980G, 980H

    excavator
    325B L 330 L 330, 320B L 322C, 320B N 320 L 320C, 345B II 325 L 330B LN 325C L 330C, 325, 325C, 330B L 320B, 231D, 320D L 322B LN 320D, 320B S 320N, 325 LN 325D, 330C L 322B L 324D L 329D, 320, 324D, 325B LN 330C LN 329D L 325D L 245D, 330 LN 320S