• \
  • Inicio
  • 7T-3403: Punta de abrasión de servicio pesado
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-3403: Punta de abrasión de servicio pesado

    Número de pieza: 7T-3403
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta de Abrasión de Servicio Pesado de la Serie J J400

    Descripción:
    Las Puntas de Abrasión de Servicio Pesado de la Serie J J400 son ideales para las aplicaciones de alta abrasión, como la arena, la grava y los paneles de yeso.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud de la punta (mm): 270
    • Tamaño de la punta: J400
    exc
    330C L 320B L 330 L 345B II 320C, 322B LN 320B N 322B L 325B L 320B, 322C, 330B L 325C, 325C L 320B S 330

    wtl
    980G II 980K, 980H, 980G