7T-4666: GRUPO DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-4666: GRUPO DE CADENA

    Número de pieza: 7T-4666
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de cadena sellada y lubricada (garra doble)

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.
    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 26,6
    • Número de secciones de cadena: 40
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Garra doble
    track-type loader
    973