7T-6035: Eslabón maestro de la cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-6035: Eslabón maestro de la cadena

    Número de pieza: 7T-6035
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena permiten la remoción e instalación convenientes de la cadena y se elimina la necesidad de un pasador y un buje maestros.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (mm): 19,38
    • Tamaño del perno (pulg): 19,38
    track-type loader
    973