7T-6193: Conjunto de cilindro
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-6193: Conjunto de cilindro

    Número de pieza: 7T-6193
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cilindro de ajuste de cadena (lado izquierdo)

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utilizan un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía a fin de mantener la tensión correcta de la cadena a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tipo de zapata: servicio extremo, garra simple, centro perforado
    pipelayer
    589

    track-type tractor
    D10T D9L 9S 58L D10N 59L 59 9C 9U 9 10 10U 10SU D10R 59N D10T2