7T-6948: Eslabón maestro de la cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-6948: Eslabón maestro de la cadena

    Número de pieza: 7T-6948
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena de dos piezas (lado izquierdo)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena de dos piezas permiten una fácil remoción e instalación de la cadena y, gracias a ellos, no es necesario utilizar un pasador y un buje maestros. Los eslabones maestros de dos piezas presentan la misma vida útil, resistencia y dureza que un eslabón común, y se pueden reparar y reutilizar en su totalidad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 228,6
    • Paso de la cadena (pulg): 9
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple, cadena triple, descentrado, lado izquierdo
    track-type tractor
    9S 9C 9 D9L, 59 9U

    pipelayer
    589