7T-7162: Anillo de resorte externo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-7162: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 7T-7162
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 1,93
    • Diámetro libre: A (pulg): 1,76
    • Grosor: B (pulg): 0,120
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    motor grader
    140H, 120H, 12H NA 140H NA 12H

    challenger
    65D, 95E, 75E, 85E, 75C, 75D, 65E, 65C, 85C, 85D