7T-8273: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-8273: TAZA

    Número de pieza: 7T-8273
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing (Cup only)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    exc
    5130, 5130B, 5230B

    ttt
    D11N

    bhl
    446B, 446D

    mg
    140H, 120H ES 120H, 160K, 135H, 120K, 160H, 120H NA 135H NA 120K 2 12H, 140K, 120G, 12K, 140K 2

    it
    IT62G II IT62H, IT62G

    wtl
    962H, 962K, 962G, 950H, 950G, 962G II 950K, 950G II