7T-8332: MONTAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-8332: MONTAJE

    Número de pieza: 7T-8332
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    montaje tipo hongo

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes tipo hongo presentan un faldón de caucho que se vuelve "abombado" o abocinado cuando se lo instala en la placa de soporte, y forma su propia base de rebote.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados y así aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el sistema (diseño de montaje, selección del material, ubicación, tornillería, etc.) está optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes tipo hongo ofrecen un diseño simple de una sola pieza. Deben seguirse los procedimientos correctos de instalación para garantizar que el montaje quede totalmente asentado y que el extremo abombado se abocine correctamente.

    Aplicaciones:
    Los montajes tipo hongo se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, especialmente en las aplicaciones de cargas livianas a medianas, como los grupos de enfriador y las tuberías, los tanques y los ventiladores hidráulicos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Rubber
    • Diámetro externo de la cabeza (mm): 44,4
    • Diámetro externo de la cabeza (pulg): 0,069
    • Diámetro externo piloto (mm): 31,5
    • Diámetro externo piloto (pulg): 1,24
    • Diámetro interno (mm): 13,1
    • Diámetro interno (pulg): 0,51
    • Longitud del manguito (mm): 25,4
    • Longitud del manguito (pulg): 1
    • Longitud total (mm): 31,8
    • Tamaño de perno estándar (mm): M12
    • Tipo de montaje:  MushroomMount
    • Tipo de montaje: montaje tipo hongo
    • Tipo de perno:  M12
    7 to 9 liter
    C9.3

    3500
    3512CHD

    pipelayer
    572R II 572R

    underground articulated truck
    AD55

    engine - generator set
    3406B, 3304B, 3306B, 3306

    transmission
    CX31 DB

    wheel-type loader
    914M, 930G, 924K, 930K, 924G, 938F, 924GZ, 928G, 928HZ, 924HZ, 910K, 914K, 924H, 910G, 910E, 930M, 930H, 928H, 904B, 938K, 910F, 938M, 918M

    engine - industrial
    C-9, C15, C9.3B, C11, 3456, C-16, C18, C9.3, C32, C27, 3126B, C-15, 3406E, C13

    track type tractors
    56H D6R, D7R, 6 D11N, D6R II 8U 7S 8 D7H, D7R II D6H XR D8N, D9R, D6H, 8A 8SU 6S 6SU D8R D6H XL 7SU 7U 11 57 7 6A 7A D11R, 11SU D10T, 7S LGP 11U D10R, D8T, 57H D8RLRC, D6RLGP

    off-highway truck
    773G LRC 777F, 777G, 775G, 775F, 775G OEM 773G OEM 773F, 775G LRC 773G

    engine - truck
    C13

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14F, IT12B, IT38F, IT14B

    track-type tractor
    56H D6R, D7R, 6 D11N, D6R II 8U 7S 8 D7H, D7R II D6H XR D8N, D9R, D6H, 8A 8SU 6S 6SU D8R D6H XL 7SU 7U 11 57 7 6A 7A D11R, 11SU D10T, 7S LGP 11U D10R, D8T, 57H D8RLRC, D6RLGP

    15 to 18 liter
    C18, C15

    petroleum products
    CX31-C13I C13, C18, CX48-P2300 CX31-C18I CX31-C9I CX38-P892 TH35-C13T C11, C15, TH35-E81 TH31-E61 CX31-C11I CX38-P800 CX35-P800 TH48-E80 TH35-C11I TH35-C15I TH31-C9T CX31-P600 CX35-C18I TH35-C15T CX31-C15I TH35-C13I

    off highway trucks
    773F, 777GLRC

    wheel loaders
    910M, 926M, 924GZ