7T-8456: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-8456: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 7T-8456
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral de Instalación a Ras J460

    Descripción: Adaptador Izquierdo de Instalación a Ras J460 que se ajusta a una cuchilla de 50 mm con un corona cónica de 22,5 grados. Atributos: Con el adaptador más largo y la cubierta opcional se ofrece mayor durabilidad y más protección contra el desgaste que el sistema tradicional de dos correas. Aplicación recomendada: Cucharon del cargador de ruedas. El sistema del adaptador de instalación a ras Cat es ideal para las aplicaciones de alto impacto y alta abrasión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: J450
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.