7T-8459: Punta de penetración
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-8459: Punta de penetración

    Número de pieza: 7T-8459
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta de Penetración de la Serie J J450

    Con una precisión de manufactura sin precedentes, las puntas Cat® J Series protegen los cucharones de la máquina para que no se dañen. Nuestra herramienta de corte (GET, Ground Engaging Tools) está diseñada específicamente para la identidad de su Cat de acero y ofrece una protección superior y consistente.

    Con un diseño con pasador lateral de estándares industriales, las puntas del cucharón Cat originales funcionan en una variedad de aplicaciones, lo que incrementa la versatilidad de su equipo. La instalación y la remoción son rápidas con el sistema de pasador y retenedor estándar. También puede hacerlo más fácil modificándolo con nuestro sistema innovador sin martillo J Series CapSure™.

    Con cuchillas delanteras que presentan una reducción del 60 % menos de área transversal, las puntas de penetración proporcionan una penetración máxima con materiales compactados densamente. La costilla central se autoafila a medida que se desgasta, lo que permite prolongar la vida útil y reducir los períodos de inactividad. También ofrecemos puntas de penetración con material resistente a la abrasión (ARM, Abrassion Resistant Material). Fabricados con acero fundido, cuyas propiedades mantienen la dureza para una vida útil prolongada, nuestros dientes duraderos permiten que sus máquinas alcancen el rendimiento que usted necesita. Proteja su inversión. Siempre elija herramientas de corte Cat originales.

    Atributos:
    • cuchillas delanteras que presentan una reducción del 60 % menos de área transversal
    • costilla central que se autoafila a medida que se desgasta
    Aplicaciones:
    • Materiales compactados densamente

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 5,1
    • Longitud (pulg): 11,8
    • Tamaño de la punta: J450
    excavator
    345C, 322B L 225, 345D L 349D L 330C L 350, 330 L 330, 325B L 235, 235B, 349D, 345D, 330B L