7T-8478: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-8478: COJINETE

    Número de pieza: 7T-8478
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (doble fila)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    6SU D6H, D7H, 6A 56H 7S 7U 7 6S 57 7A 7SU 56 6