7T-8858: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-8858: CONO

    Número de pieza: 7T-8858
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    track-type tractor
    D6N 5S D5H, D6M D4H III 5P 4P 55, D5N D5H XL 4 D4H XL D5M 54 5A 4S D4H, 4A 5

    pipelayer
    561M, 561N

    forest products
    TK370, HA771, TK380, HA870, TK371, 543, HA770, TK381, 533 HA871

    track-type skidder
    4P 527 54H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

    articulated dump truck
    D300E II D350E II 730, 725, D250E II