7T-9342: CONO DEL COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-9342: CONO DEL COJINETE

    Número de pieza: 7T-9342
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    paving compactor
    CS78B, CB15, CS-78B CS-76B CS-74B CB-66B CB16, CB-68B CP74B, CP-74B CB-64B CS-79B CB13, CS79B, CS74B, CP76B

    wheeled excavator
    M312, M318, M315, M316C, M313D, M315C, M318C, M313C, M315D, M318D, M316D

    wheel-type loader
    914M, 910K, 910M, 918M, 914K

    excavator
    215B

    drill
    MD6250

    articulated dump truck
    740C 735C, 745 745C, 740, 740 GC