7T-9343: TAZA: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-9343: TAZA: COJINETE

    Número de pieza: 7T-9343
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    paving compactor
    CS78B, CS-76B CS-74B CB16 CS74B, CB-66B CP-74B CP74B, CS-78B CB15 CS79B, CB13 CP76B, CB-64B CB-68B CS-79B

    wheeled excavator
    M315 M312, M316D, M316C, M315D, M318C, M313D, M313C, M318, M315C, M318D

    wheel-type loader
    914M, 918M, 914K, 910M, 910K

    excavator
    215B

    drill
    MD6250

    articulated dump truck
    745 740C 735C, 740, 740 GC 745C