+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-9526: CONO

    Número de pieza: 7T-9526
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    chal
    65E, 75E, 95E, 75C, 65C, 75D, 85C, 65D, 85D, 85E

    ttt
    D8R 8 8SU 8U D8T, D8R II 8A 57H D8N

    cold
    PM-465, PM-565B, PM-201

    track type tractors
    D8T

    pipe
    PL83, PL87, 587R, 583T, 587T