7T-9752: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-9752: CONO

    Número de pieza: 7T-9752
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    cold planers
    PM-565B

    asphalt pavers
    AP-1055B

    wheel-type loader
    988F II 966F II 938F, 930H, 928HZ, 938G, 988F, 928G, 970F, 950F II 938G II 924F

    track type tractors
    D5MXL, D8LSA

    articulated dump truck
    D300E, D250E

    articulated trucks
    D20D

    challenger
    85C, 65C, 85D, 75C, 65D, 75D

    defense and federal products
    DEUCE

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-230D, AP-1050B, BG-245C, BG-225C AP-1055B, BG-260C, BG-2455C, BG-230 AP-800C AP-800D, BG-225B AP-650B, AP-1000 BG-210B AP-900B, BG-240C

    cold planer
    PM-465, PM-565

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT28F, IT28G, IT38G, IT38F, IT38G II

    track-type tractor
    D4H III D5M D4H, D4H XL

    skidders
    D4TSKHII

    engineer support tractor
    30/30

    road reclaimer
    SM-350, RR-250, RM-350

    backhoe loaders
    428II

    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III

    excavator
    5130

    wheel loaders
    970F, 928H, 924F, IT38F, 938G, 950FII, 938GII, 928GZ, 938F

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B