7T-9755: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-9755: TAZA

    Número de pieza: 7T-9755
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0.56
    • Diámetro exterior (pulg): 2.44
    telehandler
    RTC60 RT60, RT50, RT50SA

    motor grader
    12H ES 160H NA 140H NA 160H, 135H, 120K 2 143H, 140H, 12M, 12K, 140K, 160M, 12G, 120K, 140M, 130G, 120H ES 120M, 120H, 120H NA 160K, 12H, 140G, 140H ES 160H ES 163H NA 12H NA 160G, 135H NA 140K 2 24H, 163H

    wheel-type loader
    972G II 980G, 972H, 966K, 966G, 980H, 938G, 928F, 972K, 972G, 992G, 924F, 938G II 980G II 966G II 938F, 966H, 928G, 988F II 966F II 980K, 918F, 930H, 970F, 950F II 966K XE 928HZ, 928H, 988F, 980K HLG

    articulated dump truck
    D250E, D300D, D250D, D300E, D20D

    skid steer loader
    247, 257B 257, 247B

    challenger
    75D, 65D, 85C, 65C, 75C, 85D

    asphalt paver
    BG-210B AP-1055B, BG-245C, BG-2455C, BG-260C, AP-1000B, BG-225C AP-1000 AP-800D, AP-1050B, AP-800C AP-650B, BG-225B BG-230D, BG-230 AP-900B, BG-240C

    cold planer
    PM-465, PM-565B, PM-565

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT28F, IT38F, IT38G, IT38G II IT28G, IT24F

    track-type tractor
    D4H, D7R II D6R, D6R II D4H III D6H, D5M 4S 6S 6 6A D8L, 56 4P D6H XR 55, D6H XL 6SU 54 4A 56H D6H II 4 D4H XL

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM-350, SM-350, RM-350B

    wheel dozer
    854G, 824H, 824G, 824G II

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II D4HTSK III

    excavator
    5130

    earthmoving compactor
    825G II 825H, 826H, 826G II 825G, 826G