7T-9824: Eslabón de la cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-9824: Eslabón de la cadena

    Número de pieza: 7T-9824
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Eslabón de la cadena sellado (lado izquierdo)

    Descripción:

    • Los eslabones de la cadena son parte del conjunto de eslabones y, con estos, se proporciona un riel para el desplazamiento de la máquina.

    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 23,22
    excavator
    235 235B 235C