• \
  • Inicio
  • 7X-0265: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0265: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0265
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM-350, SS-250B, SM-350, RM-350B, RM-250C, RR-250B

    cold
    PM-565, PR-1000, PR-450C, PM-201, PR-1000C PM-565B, PM-465

    est
    DEUCE, 30/30

    lhd
    R1300G, R2900G, R1300G II R3000H

    teng
    G3306

    fp
    SH-56B

    pipe
    587T, 578, 589, PL87

    ap
    10-20WB AP-1050B, BG-225C BG-240C, AP-1055B, AP-1000B, AP-650B, BG-225B 10-20B AP-800D, AP-900B, BG-230D, BG-260C, BG-245C, BG-2455C, BG-210B AP-1050, 8-16B BG-230 AP-800C AP-1000

    comp
    CS-431C, CB-534B, CP-533C, CP-563C, CS-573C, CS-683E, PS-200B, CS-563C CB-634C, CS-663E, CP-663E, CS-533C, CS-583C, CB-335D, CS-433C, CB-334D, CS-531C, PS-150B, CP-433C

    meng
    3512 3412C 3516 3512B 3508 3516B

    petr
    3512 C27 3512C C32 3512B

    ttt
    D5H, D5H XL D8N

    ieng
    G3512 3516B G3406 G3508 G3412 G3516 3512C SPF743 G3408C G3408B SPT343 3512 3512B G3516C G3512E G3304 G3408 G3306

    epg2
    SR4B SR4

    tskd
    D5HTSK II

    mg
    16M, 14M, 16H

    mh
    MH3295 MH3049, MH3037, MH3059

    oht
    784B, 794 AC 789B, 793B, 785B

    epg
    G3516B 3512B 3516B 3516 G3516 3408C G3516E PMG3516 3508 G3512 3508B G3516C 3408B G3520C 3512