7X-0266: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0266: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0266
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,19
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,44
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/4 - 20
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    telehandler
    TL1255C, TL642C, TL1055C, TL943C

    asphalt paver
    BG-210B AP-800D, BG-225B AP-650B, BG-230 AP-900B, BG-230D, BG-225C AP-800C BG-240C

    3500
    SPF743

    load, haul, dump
    R1300G, R1600G, R1700G

    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-201

    track-type tractor
    D4H, D6R, D6R II D4H III D4H XL

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RR-250, RM-250C

    engine - industrial
    CPT372 SCT673

    track type tractors
    D6TLGP, D6TXL, D6TLGPVP, D6TXW