• \
  • Inicio
  • 7X-0268: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0268: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0268
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    petr
    3512C 3512B 3512E

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ttt
    D3G, D6R II D5H XL D6T, D5G, D6R III D4H, D4G, D9R, D5H, D6E D6G SR D4H XL D4H III

    ieng
    3512C G3616 3512B G3606 G3612 G3608 SPT343 SCT673 SG137-08

    lhd
    R2900G, R3000H

    tskd
    517 D4HTSK II 527 D4HTSK III D5HTSK II

    oht
    777G, 794 AC 785D

    mh
    MH3037

    epg
    3512B

    wtl
    966F II 950F II

    ap
    AP-1000 8 FT AP-1055B, BG-225C 10 FT 10B AP-900B, AP-1050B, BG-245C, AP-1000B, AP-650B, BG-260C, BG-2455C, BG-240C, AP-1050, 10-20B