7X-0277: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0277: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0277
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,24
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,50
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 3/4
    • Paso de rosca del orificio: 18
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/16 - 18
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    asphalt paver
    AP-200B, BG-240C, AP-900B

    3500
    SPF743 3508B

    cold planer
    PR-450C

    wheel tractor-scraper
    621E, 623F, 627E, 621G, 623G, 621F, 627G, 651E, 623E, 627H, 627F, 621H, 637E, 657G, 631E, 637G, 657E, 633E II 623H, 631G

    track-type tractor
    D6R, D6H XL D9R, D6H, D8R D10T2, D8N, D6H XR

    engine - generator set
    C32

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    CX48-P2300 3508B

    engine - industrial
    3508B

    backhoe loader
    446B, 446D