• \
  • Inicio
  • 7X-0278: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0278: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0278
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3300
    3306B

    telehandler
    TH255C

    cold planers
    PR-1000, PM-565B, PM-201

    3500
    3516C 3516BHD 3512E 3516CHD SPF743 3516E

    asphalt pavers
    AP-1000 AP-800, AP-1050

    3600
    3616 C280-16 C280-8 3612 C280-12 3608

    wheel tractor scrapers
    657E, 623G, 627G, 621G, 631G

    transmission
    TH48

    track excavators
    231D, 225DLC

    track type tractors
    D6RXL

    articulated trucks
    740EJ, 740OEM, 735OEM, 735, 740BEJ, 740B, 735B, 740

    vees 27 to 32 liter
    C32

    underground mining loaders
    R1300G, R1300GII, R1700G

    3116/3208
    3208

    skidders
    508

    off highway trucks
    793D, 793C