• \
  • Inicio
  • 7X-0280: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0280: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0280
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3208

    petr
    3512E 2016

    ttt
    D9R

    cold
    PM-565B, PM-565, PM-201

    ieng
    3208 SCT673 SPF743

    wtt
    854K, 844K

    oht
    789C, 785D, 785C, 784C

    ap
    AP-200B, AP-650B, BG-225C

    wtl
    990K, 993K, 992K