• \
  • Inicio
  • 7X-0281: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
7X-0281: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0281: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0281
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,24
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,63
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/16 - 18
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold
    PM-565, PM-565B, PM-201

    wts
    623G, 621G, 627G, 631G, 637G