7X-0282: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0282: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0282
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,24
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,50
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,37
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 18
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/16 - 18
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold planer
    PM-201, PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    9SU D9N, 9C D11N, 59N 11 10 9U 58 58L 9S 9 10SU D11R, 8 59 D10N, 59L 11U D9L, 8A 8U 8S 11SU D10R, 10U D8L

    wheel tractor-scraper
    657G, 657E

    paving compactor
    CS-583, CS-573

    underground articulated truck
    AD30

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70

    engine - industrial
    3208

    off-highway truck
    775F, 773F, 777F