• \
  • Inicio
  • 7X-0293: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0293: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0293
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    826H, 825H, 826G II 825G II 815B

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    uat
    AD60, AD55, AD45B, AD55B

    lhd
    R3000H, R1300G II R2900G, R1600G, R1300G, R1600H

    ttl
    973C, 973

    pipe
    572R, 589, 572R II 583R, 578

    drll
    MD6250 MD6310

    tmh
    TL642C

    ap
    BG500E, 8 FT BG-260D, AP-1000B, AP600F, AP-655C, BG-240C, AP-655D, AP-1000E 10 FT AP500F, BG-2455D, AP555F, AP-1055D, BG655D, BG555E, BG-225C BG-260C, AP-650B, AP-1050B, AP-800D, AP-1055B, AP-1050, BG-210B BG-2455C, AP-1055E BG-230D, AP-600D, AP-900B, AP655F, BG600D, AP-1000F BG-2255C, BG-245C, AP-1055F AP-555E AP-1000D, BG1055E, AP-800C BG-225B BG-230 AP-1000 BG1000E, AP-500E

    comp
    CS-34 CS-563C CP-34 CP-563C

    wtl
    966F, 966F II

    vees 27 to 32 liter
    C32

    chal
    65, 65E, 85C, 85D, 95E, 75C, 65D, 75E, 70C, 65B, 75, 65C, 85E, 75D

    meng
    C32 C18 C30

    petr
    CX31-P600 C18 C32 TH48-E70 C15 TH35-C15I CX35-P800 C13 CX31-C15I CX48-P2300 TH35-E81 TH48-E80

    ttt
    D7R, D11T, D11N, D9T, D7G2 D11R, D7R LGP D7R II D7R XR D9R, D8N, D10R, D8R D10N

    ieng
    C18 C-16 C15 C27 SPF343C C32 C-15

    epg2
    SR5

    wts
    627E, 631G, 621F, 623F, 621G, 623E, 637G, 623G, 615C, 627G, 627F, 657G, 621E, 615C II

    wtt
    824H, 824G II

    off highway trucks
    797B

    mg
    120H, 12G, 120H ES 16G, 120M, 130G, 140G, 135H, 120H NA 135H NA

    oht
    785B, 785D, 773D, 772G, 773F, 771C, 777G, 794 AC 775G, 775D, 776D, 769C, 770G, 777D, 771D, 769D, 777C, 775G OEM 773E, 785C, 776C, 775F, 770G OEM 789C, 772, 784C, 777F, 789B, 777E 773G, 773G OEM 773B, MT4400D AC 772G OEM 775G LRC 770, 775B, 775E, 773G LRC