• \
  • Inicio
  • 7X-0302: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0302: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0302
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor scrapers
    627G, 623F, 623E, 627E, 623G, 621G, 627F, 621F, 657EPP, 657E, 627EPP, 615CII

    transmission
    CX35 CX31

    15 to 18 liter
    C18

    off highway trucks
    784C, 777DLRC, 777C, 789C, 777D, 785C, 785DOEM, 789B, 777, 793B, 776D, 785B, 785D, 784B, 777DHAA, 776C, 776B, 793, 785, 777B

    wheel loaders
    994, 980G

    wheel dozers
    824G

    compactors
    826G, 825G

    track type tractors
    D8N, D10N