7X-0304: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0304: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0304
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,29
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,56
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 7,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/8 - 16
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3500
    3516CHD

    load, haul, dump
    R1600G

    wheel tractor-scraper
    631G, 637G

    pipelayer
    578

    track-type tractor
    D8R II D6G2 LGP D6G2 XL

    wheel-type loader
    980C

    off highway trucks
    789D

    engine - industrial
    G3520B

    excavator
    390F 390F L

    track excavators
    390FMHOEM

    off-highway truck
    794 AC

    earthmoving compactor
    826C