• Inicio
  • 7X-0310: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0310: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0310
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc, 0
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.34, 0
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0.69, 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0, 0.87
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 0, 2
    • Rosca: 0, Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16/2014
    • Tamaño del perno (pulg): 7/16, 16-Jul
    • Tipo de perno: 0, Pernos de cabeza hexagonal
    • Unidad de medición: Pulgada, 0