• Inicio
  • 7X-0313: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0313: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0313
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: 0, con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0, 0.34
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0, 0.69
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1.63, 0
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 3/4, 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC, 0
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16/2014
    • Tamaño del perno (pulg): 7/16, 16-Jul
    • Tipo de perno: 0, Pernos de cabeza hexagonal
    • Unidad de medición: 0, Pulgada