7X-0314: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0314: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0314
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,34
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,69
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,87
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3
    • Paso de rosca del orificio: 14
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3500
    SPF743

    wheel tractor-scraper
    621F, 631E, 623F, 657G, 637E, 627E, 637G, 627G, 623G, 651E, 621G, 633E II 627F, 657E, 631G, 623E, 621E, 633D, 631D, 637D

    pipelayer
    583T, 572R II 578, PL87, 587T, 583R, 587R

    paving compactor
    CP-563, CP-323C, CS-323C, CS-563

    wheel-type loader
    950F II 960F, 992D, 980F, 950F, 988F II 992C, 970F, 980C, 994F, 966F II 966F

    engine - industrial
    SPT342 3412C

    track excavators
    390FMHOEM

    articulated dump truck
    D350E II D400E, D350E

    off-highway truck
    772G, 773E, 773D, 775E, 771D, 775D, 772G OEM 769D

    challenger
    75E, 65E, 65C, 85C, 75C, 85E, 95E, 75D, 85D, 65D

    material handler
    MH3295

    load, haul, dump
    R2900G, R1300G, R1600G, R1300G II R1600H

    track-type tractor
    D8N, D11T, D7R II D6R II D7R, D7G2 D8R D10N, D7G, D10R

    wheel dozer
    834B, 814F

    track-type loader
    973C, 963C, 963B 973

    excavator
    385C FS 385C L MH 385C L 385C, 390F L 390D, 374F L 385B, 390D L 374D L 374F 365C 390F 5090B, 365C L MH 365C L

    drill
    MD6310 MD6250

    earthmoving compactor
    815B, 816F, 815F, 826C