• \
  • Inicio
  • 7X-0315: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0315: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0315
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    826K, 816F, 825K, 815F II 816F II 815F

    lhd
    R1700G, R1300G, R1600G, R1600H, R1300G II

    ttl
    963C, 973, 973C, 963B

    pipe
    587R, 589

    drll
    MD6310 MD6250

    ap
    AP-1000

    wtl
    992C, 966F II 980C, 988F II 970F, 966F, 980F

    chal
    85E, 95E, 65E, 75E

    ttt
    D10R, D6R II D10T, D10N

    wts
    621G, 631G, 627F, 637G, 627G, 621F, 623G, 623F, 611, 623E

    wtt
    814F II 824K, 814F

    oht
    785D, 794 AC MT4400D AC

    epg
    3516 3508 PM3508