7X-0320: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0320: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0320
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,34
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,69
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor-scraper
    621F, 657E, 637E, 621G, 621E, 651E, 623F, 631G, 627E, 637G, 627G, 615C II 623G, 613C II 631E, 611, 633E II 623E, 657G, 627F, 615C

    underground articulated truck
    AD40 AE40 AD45

    engine - generator set
    C32

    wheel-type loader
    966G, 950G, 950B/950E 950B, 962G, 950E, 980G, 972G

    articulated dump truck
    D40D, D30D, D300D, D25D, D400D, D400E, D350D, D350E

    off-highway truck
    773B, 773D, 776C, 775B, 777D, 769C, 769D, 772B, 777C, 776D, 776B, 768C, 771C, 771D, 777B, 775D

    material handler
    MH3049

    track-type tractor
    D6H, D7R, 7A 6SU D7H, D6R II 7U 7SU 6A D7R II 6S 56 7S 6 57H 7 56H

    generator
    SR5

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    824C

    petroleum products
    C32

    excavator
    219D, 215D, 245B

    earthmoving compactor
    825C, 826C