• \
  • Inicio
  • 7X-0321: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0321: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0321
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM500B

    com
    826G, 825G

    cold
    PR-1000C PR-1000

    wts
    637E, 631E, 637G, 631G, 657E, 651E, 657G

    wtt
    824G

    wtl
    992G, 950G, 962G, 980G, 980C, 966G, 980F, 972G