+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0322: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0322
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,34
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,69
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,87
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    tiendetubos
    587T

    cargadores de ruedas
    988F, 966F, 966FII, 970F, 980F, 980FII

    v de 27 a 32 litros
    3412C, 3412, 3408C, 3408A, G3412

    camiones de obras
    777FOEM, 777F

    tractores de cadenas
    D7H

    cargadores subterráneos para minería
    R3000H, R2900G