• \
  • Inicio
  • 7X-0332: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0332: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0332
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RR-250B, RR-250, SS-250B, RM-250C, SS-250

    com
    836, 815B, 816B

    cold
    PR-1000C PR-1000

    lhd
    R1600G, R1600H

    fp
    SAT322T SAT422DB SAT322 SAT323TSC 573C, SAT325 SAT223T TK381, SAT318 2470C, TK371, SAT323 SAT630 SAT318T SAT318TSC 2570C, HFW222 553C, SAT420 SAT325T HA771, HA871, SAT322TSC SH-56B SS-56 2670C, SAT223 SAT323T 563C

    wktl


    pipe
    572R II 572R

    tmh
    TH255C

    ap
    AP-1000D, AP-1055B, AP-1055D, BG-260C, 8 FT BG-2455C, 10 FT AP-800D, AS2251 BG-210B BG-2455D, BG-260D, BG-225B AP-800C AS2301 BG-230D, BG-230 10B AP-1000B

    wtl
    962G, 992C, 972G II 962G II 972G, 950G II 988F, 992D, 966G, 988B, 950G, 966G II 988F II

    comp
    CP-433C, CS-663E, PS-200B, CW-14 CW-16 CP-663E, PS-150B, CS-433C, PS-150C, CS-683E, CS-431C

    exc
    5080, 375, 375 L

    chal
    75C, 85C, 65D, 65C

    meng
    3516 3512B 3512 3508 3508B 3516B 3512C

    adt
    D300E, D250E, D400E II

    petr
    3512C 3516B 3512 3508C TH48-E70 3516C TH48-E80 CX48-P2300 3516 3512B 3508B

    ttt
    D7R II D6R, D6R II D11T, D6H, D8R D10N, D11R, D6G2 LGP D6G2 XL D6H XL D11N, D6H XR D10R, D9R, D7R, D9T, D8R II D8N

    ieng
    3516 3512 3512B 3508 3516B G3512 3508B SPT342 3512C SPS342 SCT673

    wts
    657E, 627G, 621G, 637E, 627F, 633E II 657G, 637G, 623B, 631E, 623E, 631G, 637D, 623F, 623G, 651E, 621F, 621E, 633D, 613C II 633E, 627E, 631D, 621B

    wtt
    834B

    mg
    16H, 143H, 14H NA 14H, 16H NA 163H NA

    oht
    777D, 772G, 770G, 777C, 789D, 789B, 797, 785D, 785B, 794 AC 770G OEM 776C, 785C, 777F, 772G OEM 793C, 784B, 785G 789C, 769D, 771D, 777B

    epg
    3516 3512B 3508 3516B 3508C 3512