• \
  • Inicio
  • 7X-0334: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0334: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0334
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM-350B

    com
    836

    3500
    SPF743 3512E

    cold
    PM622, PM-465, PM820 PM825 PM822 PM-565, PM620, PM-565B

    lhd
    R3000H, R1700G, R2900G

    uat
    AD55, AD45B

    it
    IT62G II

    wktl


    ttl
    953C

    ap
    BG-260C, AP-1055B, AP-655D, AP600F, AP-1000 AP655F, BG-260D, AP-800, BG-210B AP-1000E BG1055E, BG600D, BG1000E, AP-1000D, 10B AP-800D, 10 FT AP-1055F AP-600D, AP-800B BG655D, AP-1050B, BG-240C, BG-2455C, AP-900B, AP-655C, AP-1055E AP-1055D, AP-650B, AP500F, BG-245C, AP-800C BG500E, 10-20WB BG-225B AP555F, AP-500E, AP-1050, 10-20B AP-1000B, BG555E, BG-230 BG-2255C, AP-1000F BG-2455D, BG-225C AP-555E BG-230D

    wtl
    972G, 992D, 950G II 950F, 938K 994K 992G, 970F, 938M 966F, 966G, 988F II 950F II 960F, 972H, 962G II 994, 966G II 926M 962G, 966H, 966F II 930M 924K 972G II 930K 988F, 950G, 988B

    meng
    3512E 3412C 3408C

    adt
    D400E II D350E II

    petr
    CX31-C15I CX38-P800 TH48-E70 CX38-P892 CX31-P600 CX35-C18I CX31-C13I TH35-E81 3512E CX31-C18I 2016 TH35-C15I CX35-P800 3512C

    ttt
    D11T, D11R, D10T, D5E, D6E SR D11N, D9T

    ieng
    C18 G3408 3408 G3608 3512E G3508 C15 3408B 3412C 3412 3412E 3408C 3408E G3606 3512C G3412

    wts
    637E, 631G, 621F, 657E, 637G, 627F, 637D, 621G, 657G, 633E, 631E, 623E, 633E II 623F, 651E, 631D, 627G, 623B, 623G, 621E, 633D, 627E, 621B

    wtt
    854G, 834B

    tskd
    D4HTSK II

    mg
    12M, 12M 3 140H, 120M, 120H, 160H, 160H NA 160H ES 140M 3 AWD 12G, 12H, 120H NA 135H, 143H, 24H, 140M 3 140M, 12H NA 140K, 140K 2 140H NA 160G, 160M, 140G, 160K, 12M 2 160M 2 120M 2 120K, 120K 2 160M 3 AWD 12H ES 120G, 140M 2 120H ES 12M 3 AWD 130G, 135H NA 140H ES 12K, 160M 3 163H NA 163H, 14L

    oht
    773B, 773E, 773D, 775D, 776D, 789D, 777D, 785B, 775B, 785C, 772B, 789C, 775E, 793C, 784B, 775F, 773F, 793D, 777F, 777C, 770, 789B, 776C

    epg
    3508B 3508 PM3508 3412C 3412 G3412 3516