7X-0337: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0337: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0337
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,39
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,75
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/2 - 13
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    836

    cold
    PR-1000, PR-1000C PR-450C

    bhl
    416B

    lhd
    R2900G, R1700G, R1600G, R1600H

    ttl
    973

    wktl
    PIN GRAB

    motor graders
    14H

    ap
    AP-1000

    wtl
    966F II 950F II 950F, 960F, 988B, 992C, 992D, 970F, 966F, 988F, 980F, 988F II

    exc
    235C

    meng
    3512C C18 3516C 3508C

    petr
    CX31-C13I C18 CX31-P600

    ttt
    D11R, D8R D9R, D6G2 XL D8N, D9T, D6N D6N LGP

    ieng
    PMG3516 G3516E G3516C

    wtt
    834B

    mg
    12H NA 143H, 160H ES 140H ES 12H ES 163H NA 140H NA 140H, 160H NA 14H NA

    oht
    775G, 773G OEM 775G OEM 771D, 769D, 771C, 769C, 773G LRC 773G, 775G LRC

    epg
    G3520C G3516C