+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0340: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0340
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold planers
    PM-465, PR-450C

    track feller bunchers
    5412, 5522, 2391, 552, TK722, 511, TK721, 2590, 2390, 1290T, TK732, 532, 522, 521, TK711, 2491, 521B, TK752, 522B, 2290, 541, 551

    track type tractors
    D6G, D6RLGP, D6RIIXW, D6RII, D7RLGP, D6RXR, D11R, D7RXR, D6RXL, D9R, D9T, D8RLRC, D10N, D6HIIXL, D6GIILGP, D6R, D11N, D6RIIXL, D6RIILGP, D7R, D11RCD, D8N, D10T, D6HIIXR, D10R, D11TCD, D11T, D6RXW

    track excavators
    325CL, 324DL, 336DL, 325DL, 336DLOEM, 336D, 328DLCR, 322CL, 330C, 329DLOEM, 325DLOEM, 336DLN, 324DLN, 330CMH, 325DLN, 330CL, 324DLNOEM, 330DL, 329DL, 329D, 330DMH, 340DL, 330D, 330DLN, 325C, 329DLN, 325D, 330DLOEM, 326DL, 322CLN, 324D, 336DOEM, 322C, 215B, 235C, 229, 245BII, 231D, 235B, 245D, 235D, 225B, 225DLC, 245, 227FB, 330CLN, 336DHVGOEM, 340D2LOEM, 325COEM, 330COEM, 325CMH, 325CLN, 325CCR

    articulated trucks
    D250EII, D400E, D250E, D300D, D350D, D300E, D350E

    underground mining loaders
    R1600G, R1700G, R1600H

    ag tractors
    65B, 75

    towed scrapers
    TS185 TS225

    3000
    C7.2 3056E

    7 to 9 liter
    C9 C-9 C7 3126B

    3500
    3516BHD 3512CHD 3516E 3512E 3512BHD 3508C 3512C 3516B 3508B 3516CHD 3512B 3516C SPF743 3516

    wheel tractor scrapers
    631G, 637G, 633E

    transmission
    CX31 TH31

    pneumatic tired compactors
    CW16, CW16LRC

    field cultivator-wt
    TL5-42 TL5-50 TL5-40 TL5-32 TL5-30 TL5-38 TL5-44 TL5-34 TL5-48 TL5-46 TL5-36

    soil finisher-wt
    TL4-42 TL4-45 TL4-27 TL4-24 TL4-36 TL4-31

    10 to 13 liter
    3176B C-12 C12 3176C 3196

    track loaders
    973C, 935C, 931CLGP, 931CIILGP, 953B, 935CII, 931C, 931CII

    motor graders
    12K, 120K2, 140K2, 160K, 140K, 120K

    compactors
    836

    vees 27 to 32 liter
    C32

    pipelayers
    589

    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    15 to 18 liter
    C15 C15 CKD C18

    off highway trucks
    MT5300DAC, 794AC

    wheel loaders
    IT28G, 992D, 930G, 966FII, 950F, 966F, 994, 950G, 960F, 970F, 924GZ, 928GZ, 992C, 924G, IT28, 950B, IT18, 950E, 966E, 994D, 950FII, 988F

    wheel dozers
    834B

    wheel excavators
    M325DMH, M325CMH, M325DLMH, M330DMH