• \
  • Inicio
  • 7X-0349: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0349: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0349
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    bhl
    450E

    uat
    AD55, AD45B

    fp
    TK381, HA870, 533 TK370, HA871, HA771, TK371, 543, HA770, TK380

    emac
    C9.3

    ttl
    953C, 963C, 973C, 963B

    drll
    MD6310 MD6250

    wtl
    993K, 924H, 950G, 924HZ, 980H, 988F, 994K 992K, 938K 980F, 930H, 938H, 992G, 992D, 938M 928HZ, 980C, 924K 988B, 930K 988F II 966F, 930M 926M

    tlg
    TL5 50 TL5 36 TL5 44 TL5 42 TL3 530 TL5 32 TL5 30 TL5 40 TL5 48 TL3 730 TL5 46 TL5 34 TL5 38 TL3 930

    chal
    85C, 85D, 65D, 75C, 75D, 65C

    meng
    3512B

    adt
    740, 735 OEM D300E, 735, D400E, 735B, 740B, D350E, D350E II D400E II D250E

    ttt
    D6T, D6T XL D6R, D6R II D11T, D6T LGP D7R, D9R, D7R II D6R III D6T XW D7E, D8N, D10T2, D6H, D6H XR D8R D11R, D6T XL PAT D4C III D10T, D5H XL D8T, D5H, D6H XL D9T, D7R XR D6T LGPPAT D3C III D6T XW PAT D3G, D10R, D8R II D4G, D7E LGP D7R LGP D11N, D10N

    ieng
    3408E 3412E C18 C15 C9.3 C32 3512B C9.3B 3512 3512C 3516C CPT372 C27 SPT343 SPF343 SPF343C SPT342 SPF743 SCT673 C13 SPS343

    wts
    633E, 623E, 657E, 657G, 651E, 637K, 627K LRC 623F, 615C, 627K, 615C II

    wtt
    814F II 814F, 854K, 854G, 834B

    tskd
    D5HTSK II

    mg
    16H, 14M, 16M

    oht
    777D, 773D, 793F CMD 794 AC 793F OEM 793F, 773E, 793F XQ

    rrss
    RM-300, RM-350B, SS-250, RM-250C, RM-350, SM-350, RR-250B, SS-250B, RR-250

    com
    836G, 816F, 816F II 836

    cold
    PM-201, PM-565, PM-565B

    ssl
    297C 277C 287C

    pipe
    PL87, 572R, PL83, 583R, 583T, 572R II 587T, 587R

    ap
    AP-1000B, AP-650B, BG-260C, AP-655D, BG500E, BG-210B BG-2455D, AP-600D, AP-900B, AP-500E, AP-655C, AP-555E BG-240C, BG-2255C, AP-1000 BG-225B BG-230 BG-225C BG1000E, BG600D, AP-1055B, BG-245C, AP-1050B, AP-1055E AP-1000E BG1055E, AP-800C BG-2455C, BG-230D, AP-800D, AP-1050, AP-1055D, BG655D, BG555E, BG-260D, AP-1000D

    exc
    385C, 385C L 385C FS 385C L MH

    petr
    CX38-P892 CX31-C18I CX35-P800 TH48-E70 TH48-E80 C15 3512C CX31-P600 C18 3512E 3516C CX35-C18I CX31-C13I CX38-P800

    epg2
    SR5 SR4B

    epg
    C27 3512B 3512C 3456 3516 3508B