• \
  • Inicio
  • 7X-0350: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0350: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0350
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RR-250B, RM-250C, SM-350, RM-350B, RM-350, SS-250, RR-250, SS-250B

    com
    836

    asphalt pavers
    AP555FLRC, AP500FLRC, AP1000F, AP1055E, AP1055F

    cold
    PR-450C

    fp
    SAT322T 570B, 570, 560B, SAT318 SAT323T SAT318T SAT322 550, 550B, 580, 580B, SAT422DB SAT223 SAT323TSC SAT323 SAT223T

    ttl
    963B 953C

    track type tractors
    D11R

    pipe
    583R, 587T, 587R

    articulated trucks
    735DLRC 730C2, 725C2, 735D

    ap
    AP-1055B, AP-1000 AP-650B, BG-2455C, BG-260C, AP555F, AP-500E, AP-800C AP-600D, AP600F, AP500F, BG-225C BG-230 BG-2455D, AP655F, AP-900B, BG600D, BG-240C, BG1055E, BG-260D, BG-2255C, BG-230D, AP-1055F AP-555E AP-1055D, BG-225B BG655D, BG-245C, AP-800D, AP-1000E AP-655C, AP-1055E AP-1000D, AP-1050B, AP-655D, BG1000E, BG-210B BG555E, AP-1000B, AP-1000F AP-1050, BG500E

    tlg
    TL3 930 TL5 38 TL5 40 TL5 36 TL4 24 TL4 42 TL3 730 TL5 44 TL5 48 TL4 45 TL4 27 TL5 34 TL5 30 TL5 42 TL3 530 TL4 36 TL4 31 TL5 50 TL5 46 TL5 32

    wtl
    988B, 988F II 988F

    adt
    D400E II 725C, D250E, 730C, D250E II D400E, 730, D350E, 725, D350E II D300E II D300E

    meng
    3512C 3516C 3508B 3512B 3508C 3412C 3516E 3516B 3408C 3512E

    petr
    3516B 3512B 3512C

    ttt
    D11R, D10R, D8N, D11N, D11T, D10N, 8SU D8R 8A D8R II 8 8U D9R, 57H

    ieng
    3408C 3512E SPT342 G3412 3408 CPT372 3412C 3412 3408B SPT343

    wts
    657G, 627E, 627F, 637E, 657E, 651E, 621F, 627G, 637G, 621G

    wtt
    814F, 814F II

    tskd
    D4HTSK III

    mg
    120K 2 120K, 120H, 24H, 12K, 140H, 16H NA 135H, 140K, 143H, 160H, 14H NA 160K, 163H, 140K 2 14H, 16H, 12H

    oht
    777G, 777F, 793C

    epg
    3512B 3408