7X-0352: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0352: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0352
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4
    • Paso de rosca del orificio: 11
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    telehandler
    TH414C TL1055D, TL642D, TH417C TL943D, TL1255D

    wheel tractor-scraper
    623F, 613C II 637E, 623G, 623E, 633E, 631E, 627K LRC

    engine - generator set
    3516B 3508 3512B PP3516 3508B

    underground articulated truck
    AE40

    wheel-type loader
    966F, 988F II 988F, 988B

    forest products
    SAT630 SAT322T SAT325T SAT322 SAT318T SAT420 SAT323T SAT325 SAT318 SAT318TSC SAT323

    engine - industrial
    SUF557 C9.3 CPT372 SBF214

    tillage
    TL5 50 TL5 46 TL5 32 TL5 38 TL5 42 TL3 730 TL3 530 TL5 40 TL5 48 TL3 930 TL5 34 TL5 44 TL5 36 TL5 30

    wheel-type skidder
    530B

    articulated dump truck
    D400E, D20D, D250D, D300E, D350E, D400E II D250E, D350E II

    off-highway truck
    785D, 784C, 785C

    asphalt paver
    AP-1050, AP-800, AP-650B, AP-800B BG-225C AP-1000

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM-565B, PR-450C, PR-450 PM-565

    track-type tractor
    5 D6H II 5A D7R, D7G, D6R, D7R II D10T, D5H, D11N, 55, D11R, D6R II D7G2 D10R, D11T, D7H, D6H XR 5S 5P

    wheeled excavator
    M325B

    wheel dozer
    834B, 834S 844, 854G, 824G II 834U 824H, 844H

    track-type loader
    963, 973, 963C, 973C, 963B

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C9I CX31-C18I CX31-P600

    excavator
    235B, 235C, 245B, 231D, 245D, 245, 225B, 225D

    earthmoving compactor
    836, 826H, 825H, 826G II