+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0354: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0354
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3300
    3306B, 3306

    tractores topadores de ruedas
    824G

    3500
    3508, 3508B, C175-16, 3508C, G3508, SPF743

    camiones articulados
    D300E, D250E, D350EII

    desgarrador en línea: wt
    TL2-530, TL2-930, TL2-730

    compactadores de suelo vibratorios
    CS-431C, CS-663E, CS-433C, CS-683E, CS-323L

    cultivador de campo: wt
    TL5-50, TL5-44, TL5-32, TL5-36, TL5-48, TL5-46, TL5-40, TL5-42, TL5-30, TL5-38, TL5-34

    pulidor de suelo: wt
    TL4-27, TL4-24, TL4-31

    arrastradores de troncos
    D5TSKHII

    tiendetubos
    589, 583R

    camiones de obras
    777GOEM, MT4400DAC, 777F, 777C, 777D, 777GOEMLRC, 777DLRC, 777GLRC, 777G, 777DHAA, 777FOEM, 777E2, 777E

    desgarrador de disco: wt
    TL3-930, TL3-730, TL3-530

    excavadoras de cadena
    231D, 229D

    transmisión
    TH48

    cargadores de ruedas
    992C, 980F, 992D, 980FII

    v de 27 a 32 litros
    C32

    cargadores de cadenas
    933, 939, 933LGP

    compactadores de suelo vibratorios de un solo tambor amortiguado
    CP-433C, CP-663E

    motoniveladoras
    140HNA, 135HNA, 160HNA, 120HNA, 16H, 140K, 12HNA, 120K, 12K, 143H, 160H, 140H, 135H, 160K, 140K2, 12H, 14H, 120H, 120K2, 163H

    tractores de cadenas
    D3CIIIXL, D4CIIIXL, D6RII, D6R, D5CIII, D6RXL, D5CIIIXL, D11TCD, D6RIIXL, D11T, D6RIILGP, D6RLGP, D4CIIILGP, D3CIIILGP, D10T, D5CIIILGP, D6RXR, D4CIII, D3CIII, D5H