• \
  • Inicio
  • 7X-0355: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0355: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0355
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    C32 3508B

    adt
    D400E II D350E, D400E, D350E II

    petr
    C32 3508C C27 WSP063 TH48-E70 WS063

    ieng
    3508 SPF343 3508B C32 G3508 3516B SPF343C

    epg2
    SR5 SR4B

    wts
    637E, 637G, 631G, 657G, 633E II 631E, 615C, 615C II 651E, 611, 657E

    lhd
    R1700G

    uat
    AD55, AD45B

    oht
    MT4400D AC 797

    epg
    3508 SPF343 3508B C32 G3508 3516B SPF343C

    pipe
    578, 583R