• \
  • Inicio
  • 7X-0361: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0361: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0361
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    C18 3512B 3508B 3516B 3512C 3516C G3512E

    petr
    3512B 3512C C175-16 3512E 3516C C18 3508C

    ieng
    3512B 3512 PMG3516 3512C 3516B 3516C G3512E G3516 G3512H

    wts
    623E, 623F, 615C II 615C, 623G

    ttl
    973C

    epg
    3516 PM3516 3512C 3512B 3516B G3516C C175-16 3516C 3516E G3516H

    wtl
    994