• \
  • Inicio
  • 7X-0362: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0362: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0362
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    exc
    320D FM

    com
    815F, 815F II 815B

    meng
    3512B 3516B C18 3508B

    petr
    C18

    ttt
    D11R, 59N D5H, D11T, 58L 9 9U 59L 9SU D9N

    ieng
    SPF743

    wtt
    844, 814F, 844K, 814F II 844H

    fp
    HH44 DE

    mg
    16G, 14G, 16H, 14H, 16H NA 14H NA 14M

    epg
    3512B 3516B

    tlg
    TL3 730 TL3 530 TL3 930

    wtl
    970F, 966F, 966F II