7X-0363: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0363: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0363
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 6,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM-350B, RM-350, SS-250, RR-250B, SS-250B, SM-350, RM-250C, RR-250

    adt
    D400E, D350E

    3500
    SPF743

    ttt
    D8T

    ieng
    SPF343C